概览

优势和特点

  • ModelGauge m5 算法
  • 充电、监测和保护单节电池
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 默认硬件的电池电压 (VBATT) 范围为 +2.16V 至 +4.9V
  • 高达 5.7V 输入电压
  • 默认电流范围为 -5A(放电)至 +2.56A(充电),10mΩ 检测电阻(通过改为较小的检测电阻,可支持更高电流)
  • 2 个热敏电阻测量
  • 板载 I2C 通信接口,内置 MAXUSB 接口
  • Windows 7 或更高版本兼容软件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX17335 评估套件为完全装配并经过测试的表贴 PCB,用于评估独立充电器、电量计 IC。该套件具有保护器和可选的 SHA-256 安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

MAX17335 评估套件包括集成 I2C 接口的 IC 评估板和 USB micro-B 电缆。基于 Windows® 的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件配合使用,可从 https://www.analog.com/en/products/max17335.html 产品页面的“设计资源”选项卡下下载。需要使用 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统才能使用评估套件 GUI 软件

工具及仿真模型

Software Development