概览
优势和特点
- 高达1Gbps的双通道引脚PEIC
 - 内部电平设置DAC
 - 内部PMU提供远端检测
 - 包含散热器,实现安全工作
 - Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容
 - USB至PC连线(包含电缆)
 - 无铅(Pb)并符合RoHS标准
 - 经验证的PCB布局
 - 经过完全安装和测试
 
产品详情
MAX9979评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估带有PMU的双通道PEIC MAX9979。评估板包含SMA连接器,用于高速数字I/O和MAX9979引脚驱动器输出。MAX9979评估板通过通用的串行总线(USB)端口与计算机连接。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI),用于评估MAX9979的性能。
应用
- null
 - null
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX9979EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9979 Data Sheet (Rev. 2)2020/11/9PDF2M
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准2022/3/1 模拟对话
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            利用TDR (时域反射计)测量传输延时2010/3/16