概览
优势和特点
- 评估MAX77960/MAX77961 USB Type-C升/降压充电器,内置FET,适用于2/3节锂离子电池充电
- 支持3.5V至25.4V输入工作电压范围
- 提供高达3A (MAX77960)/6A (MAX77961)充电电流
- 演示USB-OTG功能
- 演示JEITA兼容性,带板载虚拟热敏电阻
- 完全装配并经过测试
- I2C串行接口
产品详情
MAX77960/MAX77961评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估MAX77960/MAX77961 3A/6A USB Type-C®升/降压充电器。
MAX77960/MAX77961评估套件包括集成I2C通信接口的IC评估板、USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/products/MAX77960 (设计资源标签页),以及www.maximintegrated.com/products/MAX77961 (设计资源标签页)。评估套件GUI软件兼容Windows 7或更高版本。
应用
- 2节和3节电池供电设备
- 备用电池
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 无人机
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 电动工具
- 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
- USB Type-C供电的宽压输入充电器
- 无线扬声器
文档
-
MAX77961EVKIT-06 ODB Files - Design Files2023/6/27ZIP1 M