概览
优势和特点
- 评估用于单节锂离子电池的 MAX77789 USB Type-C 自动充电器
- 输入工作电压范围:4.6V 至 13.4V
- 支持高达 3.15A 的充电电流
- 演示 5V、1.5A OTG 模式和 BYP 反向升压
- 包括用于验证 JEITA 合规性的板载热敏电阻选项
- 演示 USB Type-C 电源检测和接收设备
- 演示扩频
- 轻松评估出厂运输模式
- MAXUSB_INTERFACE# 支持与 Windows PC 轻松通信
- 通过 GUI 软件驱动 I2C 串行接口以实现可选软件控制
产品详情
MAX77789 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于评估采用 WLP 封装的独立 3.15A USB Type-C® 和 I2C 可配置充电器。
MAX77789 评估套件包含 IC 评估板、USB micro-B 电缆和 MAXUSB_INTERFACE# 板。MAXUSB_INTERFACE# 板支持基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件,并可与评估套件配合使用。该评估套件可从 MAX77789 网页下载(位于“工具及仿真”选项卡下)。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。
使用入门
需要的设备
- MAX77789 评估套件
- USB Type-C 旅行适配器和电缆
- USB Micro-B 电缆
- MAXUSB 接口板
- 运行 Windows 7 或更高版本操作系统的 PC,带 USB 端口
- 电池或电池仿真器
- 电源
- 示波器
- 万用表
文档
-
MAX77789EVKIT: MAX77789 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)2025/3/18PDF1 M
-
MAX77789EVKIT Gerber Files2025/6/16ZIP1 M