概览
优势和特点
- 用于高精度测量的探针插口
- 所有功能都有测试点(POK、FPWM、EN和IRQB)
- 默认输出电压可通过SEL调节
- 提供用于自定义I2C主机的连接器
产品详情
MAX77540评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77540双相可配置降压型稳压器。该评估板配有测试点和跳线,用于测试器件上的所有引脚。用户可通过两个电位器随意调整SEL1/SEL2配置引脚。关键节点(VOUTx、LXx)上还有用于精密测量的探针插口。该评估板还带有一些备用电感(L3-L6),用于检验效率/性能的权衡取舍。PCB采用Maxim Integrated推荐的IC和外部元件布局设计。该IC通过R13和R14来设置默认输出电压,但可以使用电位计或通过I2C通信进行更改。通过MAXUSB_INTERFACE#基建将基于Windows®的PC连接到J11即可使用Maxim Integrated的图形用户界面(GUI)。
应用
- 2节和3节锂离子电池系统
- 通过USB-C功率传输(PD)供电的设备
- 数码单反相机、无反相机和高清摄像机
- 嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
- 滑板/长板
文档
-
MAX77540EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/16ZIP1 M