概览
优势和特点
- 32通道独立DAC
 - 兼容0至+10V,±5V和-2.5V至+7.5V输出范围
 - 无上电毛刺
 - SPI/QSPI/MICROWIRE™接口
 - 易于使用的菜单驱动软件
 - 表贴结构
 - 完全安装并经过测试
 - 评估板软件支持Windows 98/2000/XP环境下的RS232/COM接口
 - 评估板软件支持Windows 2000/XP环境下的USB接口
 
产品详情
MAX5734评估系统(EV system)由MAX5734评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX5734评估板演示MAX5734 32通道、16位、电压输出型数-模转换器(DAC)的性能。评估板具有由QSPI™编程的-2.5V至+7.5V输出电压范围。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,以测试MAX5734的特性。
MAX5734评估板还可评估MAX5733和MAX5735。MAX5733具有0至+10V输出电压范围,MAX5735的输出电压范围为-5V至+5V。可通过Maxim网站申请MAX5733ACTN或MAX5735ACTN的样片。欲使用PC全面评估MAX5734,请订购评估系统(MAX5734EVC16)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有68HC16MODULE-DIP模块,或在基于其它µC的系统中进行评估,请单独订购评估板(MAX5734EVKIT)。
应用
- 任意函数发生器
 - 自动测试系统
 - 航空电子设备
 - 数字增益与失调调节
 - 工业过程控制
 - 光路由器控制
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            4332: MAX5734评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF367K