概览
优势和特点
- 宽输入供电范围:2.7V至5.5V
 - 低功耗(80µA最大值)
 - 满摆幅缓冲输出
 - 可配置/AUX引脚用于异步CLR或LDAC操作
 - 可选择输出端接:1kΩ、100kΩ或高阻
 - 支持14位和16位DAC
 - Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
 - USB供电(提供电缆)
 - 经过验证的PCB布局
 - 完全安装并经过测试
 
产品详情
MAX5217评估板(EV kit)用于演示MAX5217、16位、单通道、低功耗、缓冲输出DAC。IC采用8引脚µMAX®封装,评估板提供DAC控制和电源管理。
  
DAC IC由板载MAXQ®微控制器通过I²C接口控制,随评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于评估器件的各项功能。
 
评估板安装了MAX5217GUA+ (16位、±4 LSB INL (最大值)),如需评估引脚兼容的MAX5215GUA+ (14位、±1 LSB INL (最大值))和MAX5217BGUA+ (16位、±8 LSB INL (最大值)),请与厂商联系。
 
应用
- 自动测试设备
 - 自动调谐
 - 通信系统
 - 数据采集
 - 增益与失调调节
 - 便携式仪表
 - 功率放大器控制
 - 过程控制与伺服环路
 - 可编程电压及电流源
 - 遥感