概览
优势和特点
- 高精度16位DAC,板载高精度电压基准
- 低增益误差和低失调误差
- 输出电压缓冲直接驱动10kΩ负载
- 可选择外部电压基准(跳线可选)
- 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
- 可移植的C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5216PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使得MAX5216 16位DAC可以连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。IC为单通道、低功耗、带输出缓冲的DAC。DAC的基准电压由2.5V输出的MAX6029电压基准源(0.15%初始精度,30ppm/°C)提供。在每个串行输入帧完成后,关断SPI输入缓冲,以降低数字噪声。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX5216 IC数据资料。
应用
- 2线传感器
- 自动测试设备
- 自动调谐
- null
- 增益与失调调节
- null
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX5216PMB1: MAX5216PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/14PDF961K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K