概览
优势和特点
- 评估MAX4146x家族Sub-1GHz ISM发送器
- 1.8V至3.6V单输入电压电源
- 直接连接MAX32630FTHR ARM微控制器(MCU)电路板
- 提供Pmod硬件接口
- Windows 7/10兼容软件
- 板载SPI接口控制(MAX41460)和可选I2C控制(MAX41461-MAX41464)
- GUI控制MAX32630FTHR电路板PMIC操作,1.8V至3.3V
- 经过验证的2层PCB设计
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX4146x评估板(EV kit)包括一片MAX4146x高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD发送器,设计用于发送频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据,频率范围为286MHz至960MHz。
MAX41460和MAX41461–MAX41464评估板与外部微控制器(MCU)及计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合工作。MAX41460使用SPI接口配置内部寄存器,MAX41461–MAX41464可使用预设模式或通过I2C接口实现寄存器编程和控制。
MAX41461、MAX41462、MAX41463和MAX41464评估板也可使用简单的单引脚数据接口操作,缓解正常操作时对器件编程的依赖性,或者必须通过其他高级系统(运行GUI软件的PC)配置发送器才能正常操作。这些器件允许用户通过选择不同器件型号和引脚配置来预设工作频率。只需设置评估板上的两个跳线,即可选择工作频率。
评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI或I2C端口配置所有的MAX4146x寄存器。使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI也控制板载PMIC,可作为数据发生器。
应用
- 自动抄表(AMR)
- 楼宇自动化和安保
- 车库开门器(GDO)
- 物联网(IoT)
- 无线遥控玩具
- 遥控和无源无钥匙进入(RKE/PKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
- 无线传感器和报警器