概览
优势和特点
- 驱动差分激光器
 - 提供MAX3948软件控制
 - 通过USB或外部电源供电
 
产品详情
MAX3948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的演示板,用于评估MAX3948直流耦合、1Gbps至11.3Gbps激光驱动器的光特性。控制软件通过USB口与评估板通信,方便地控制MAX3948的所有功能操作。评估板可以完全由USB口供电;也可以由用户提供的3.3V电源供电为MAX3948供电,而USB口为板上微处理器供电。随评估板提供的柔性电缆用于连接激光器。
应用
- 10GBASE-LR SFP+光收发器
 - 10GBASE-LRM SFP+光收发器
 - 40GBASE-LR4 QSFP+光收发器
 - OC192-SR SFP+ SDH/SONET收发器
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX3948EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3948 Data Sheet (Rev. 0)2012/10/29PDF610K