概览
优势和特点
- 理想的USB培训和调试系统
 - 配合Keil MCB2130开发板
 - 可与用户系统连接
 - MAX3421E可用作USB主机或外设
 - 板载MAX3420E可作为测试外设
 - MAX3420E可用于开发USB外设代码
 
产品详情
MAX3421评估板(EV kit-1)提供经过验证的设计,用于评估带SPI™接口的MAX3421E USB外设控制器。该评估板包含MAX3421E USB主机/外设控制器和MAX3420E USB外设控制器,便于用户进行评估和开发。评估板上的J4插头连接到包含有Philips ARM控制器(LPC2318)的Keil MCB2130开发板。评估板设计使用两个单独的SPI端口以使两个USB控制器(MAX3421E和MAX3420E)独立工作。
通过SPI主机接口或5个GPIO线,MAX3421评估板-1可为任何微控制器、微处理器、DSP、CPLD、FPGA和ASIC增加USB功能。
评估板-1出厂时预装有MAX3421EEHJ+和MAX3420EECJ+。
应用
- 照相机
 - 定制USB设备
 - 台式路由器
 - 嵌入式系统
 - 仪表
 - 医疗设备
 - 微处理器和DSP
 - MP3播放器
 - PDA
 - PLC
 - 机顶盒
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX3421EVKIT1: MAX3421E/MAX3420E评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/10/15PDF689K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            Analog Devices USB库2007/4/11
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            建立Analog Devices USB库2007/3/29