概览

优势和特点

  • 带FPU的Arm® Cortex® M4处理器,采用ChipDNA™ PUF技术
  • USB 2.0 Micro B转串行UART
  • 串行UART访问可通过USB 2.0串行桥或从可选主机处理器进行选择
  • 安全自毁跳线
  • Arm® 或SWD JTAG 20引脚接头和Cortex 10引脚接头
  • 用于连接主机处理器的40引脚连接器
  • 用于连接QSPI的16引脚扁平电缆连接器
  • 三个PMOD连接器,用于连接SPI、I2C或定时器模块
  • 选择通过共用0.1in接头访问的GPIO
  • 由USB端口或从主机处理器为板提供电源
  • 适用于IC和外设的板载1.8V、2.5V和3.3V稳压器
  • 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
  • 两个通用LED和一个通用按钮开关

产品详情

MAX32520评估套件(EV套件)提供了一个平台,用于评估MAX32520的安全元件物联网功能,该器件利用了Maxim专有的PUF(物理不可克隆功能)技术。

MAX32520集成了带有FPU的Arm® Cortex® M4处理器、2MB的闪存、136KB的系统RAM和34KB的ECC、8KB的一次性可编程(OTP)存储器和128KB的引导ROM。它提供符合FIPS/NIST标准的TRNG以及环境和篡改检测电路,以促进系统级安全。支持多种高速接口,包括SPI、UART和I2C。其中一个SPI端口具有串行闪存仿真模式,用于直接提取代码,从而实现从主机微控制器安全启动。

 

应用

  • 嵌入式通信设备(路由器、网关等)
  • 嵌入式互联系统
  • 物联网节点和网关
  • 安全工业设备、传感器和控制器
  • 机顶盒

相关产品