概览
优势和特点
- 方便评估MAX31865
- 完备安装并经过测试
- USB HID接口
- 评估板硬件电路通过USB供电(提供USB电缆)
- Windows XP®-、Windows Vista®-和Windows® 7兼容软件
- 符合RoHS规范
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX31865评估板(EV kit)为评估MAX31865 RTD数字转换器提供必要的硬件和软件(图形用户界面),评估板安装了MAX31865ATP+以及USB-SPI转接电路。
MAX31865评估软件通过评估板的USB-SPI主机电路,控制器件的操作。
评估板上没有安装RTD,为了测量温度,用户需要安装RTD。该评估板针对PT1000 RTD进行优化,如需评估其它RTD,需要更换外部参考电阻。
应用
- 工业设备
- 仪表
- 医疗装置
文档
-
MAX31865EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31865 Data Sheet (Rev. 0)2012/11/9PDF1M