概览
优势和特点
- 方便评估MAX31790
- USB HID接口
- Windows XP®-、Windows Vista®-和Windows®- 7兼容软件
- 符合RoHS规范
- 经过验证的PCB布局
- 完备安装并经过测试
产品详情
MAX31790评估板(EV kit)为评估MAX31790 6通道PWM输出风扇RPM控制器提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI),评估板安装了MAX31790ATI+以及USB-I2C转接电路。
MAX31790评估软件通过“MAXIM DS3900U HID” USB-I2C主机电路板控制器件的操作。评估板提供插头和测试点,用于连接用户提供的风扇,但不提供风扇。
应用
- 网络
- 服务器
- 电信
文档
-
MAX31790EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31790 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/17PDF1M