概览
优势和特点
- 板载线驱动器和电压基准
- 所有RF和基带端口采用50Ω SMA连接器
- 可从以下网址下载PC控制软件 www.maximintegrated.com.cn
产品详情
MAX2850评估板(EV kit)简化MAX2850在4.9GHz至5.9GHz ISM频带下802.11a应用中的接收和发送性能测试。评估板为所有RF和基带输入与输出提供50Ω SMA连接器。提供差分至单端及单端至差分转换线驱动器,将差分I/Q基带输入和输出转换为单端。
应用
- 5GHz波束控制发送器
- null
- 5GHz MIMO发送器,支持4路数据流
- 5GHz无线HDMI (WHDI)
相关产品
文档
-
MAX2850EVKIT Schematic2023/6/6SCH320K
-
MAX2850EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2850 Data Sheet (Rev. 0)2016/4/7PDF3M
-
MAX2850EVKIT Gerber Files2023/6/21ZIP797K
-
MAX2850EVKIT PCB2023/5/30PCB4M
-
MAX2850EVKIT BOM2023/5/15PDF40K