概览
优势和特点
- MAX28200微控制器
- MAXQ20 16位核
- 16KB闪存
- 2KB SRAM
- PWM/定时器
- 2通道、10位ADC
- I2C
- 硬件SHA-3引擎
- 比较器
- 集成外设
- 状态LED
- 温度传感器
- 电位器
产品详情
MAX28200评估套件(EV kit)是一套开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX28200全部特性的访问。通过JTAG或I2C接口访问基于ROM的引导装载程序。提供连接器用于主机总线适配器、DS9481P编程工具和JTAG。电路板可由USB、主机总线适配器、JTAG或DS9481P编程工具供电。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用之中。
应用
- 消费类电子
- 智能电话
文档
-
MAX28200WEVKIT Gerber File - Design Files2023/11/13ZIP473K