概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22204步进电机驱动器
- 提供板载MCU和GUI,用于驱动和配置MAX22204
- 可配置目标速度
- 可配置加速配置文件
- 可配置微步进和衰减模式
- 提供电机线圈电流报告
- 可配置满量程电流
- 板载+3.3V稳压器为MAX22204的I/O供电
- 采用穿孔板和接头,可以分离MAX22204电路
- Windows 7®/8®/10®兼容软件
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22204评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+65V、3.8A(峰值)两相步进电机驱动器。该评估套件可驱动单步进电机,并提供板载微控制器(MCU)和GUI,用于驱动MAX22204的输入和配置工作模式。通过GUI,还可以配置微步模式、衰减模式、目标速度和加速度。
应用
- 步进电机驱动器
相关产品
文档
-
MAX22204EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22204 Data Sheet (Rev. 0)2021/12/13PDF1M