概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX22007四通道模拟输出
  • 两种可访问模式:
    • 模拟输出电压模式(0至+10V)
    • 模拟输出电流模式(0至+20mA)
  • 对于1kΩ至1MΩ负载,电压超量程高达+12.5V
  • 对于0至500Ω的负载,电流超量程高达+24mA
  • 自动负载阻抗检测
  • 无需外部电源
  • 从USB电源产生高压电源轨
  • 与USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器以及Munich GUI软件配合使用
  • 浪涌保护高达±1kV,符合IEC 61000-4-5标准
  • ESD保护高达±6kV(接触放电),±8kV(气隙放电),符合IEC 61000-4-2标准
  • 经过验证的设计和PCB布局
  • RoHS合规性

产品详情

MAX22007外设模块(MAX22007PMB#)提供评估MAX22007四通道12位可配置模拟输出的硬件。关于MAX22007 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。

该模块有多种使用方式,但主要是通过SPI进行配置。ADI销售低成本USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器板,它们使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。适配器板不随MAX22007PMB#板提供。或者,可以通过Pmod连接器J1提供的SPI连接使用任何带有12引脚Pmod™兼容连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选项是以绕线连接的方式临时连接系统与连接器J1上的引脚。对于后面两个选项,用户需要编写自己的控制软件。电路板尺寸为3.5” x 0.8” (8.69cm x 2.18cm)。

 

应用

  • 楼宇自动化模拟输出
  • 可配置模拟输出卡
  • 工厂自动化模拟输出
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development