概览

优势和特点

  • 48MHz SPI接口
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
  • 评估软件提供时域、频域和直方图
  • 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流计算功能
  • 板载输入缓冲器
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX19777评估系统(EVSYS)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX19777双通道、12位、SPI™兼容、3Msps模/数转换器(ADC)。MAX19777 EVSYS包括MAXPRECADCMB1和MAX19777评估板(EV kit)。系统也包括兼容Window 7、Windows 8和Windows 10的软件,为熟悉器件提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX19777AZA+。

相关产品

工具及仿真模型

Software Development