概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监测单节以上的电池组
- 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
- 热敏电阻测量网络
- 软件兼容Windows 7或更高版本
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17262X评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持和便携设备的锂离子(Li+)电池。
应用
- 蓝牙耳机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 玩具
- 可穿戴、智能手表
文档
-
MAX17262XEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17262 Data Sheet (Rev. 0)2018/8/21PDF1M
-
MAX17262EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/4ZIP1M