概览
优势和特点
- 易于评估MAX14813
- 可配置为3电平或5电平模式
- 可编程主机时钟频率和触发器
- 支持外部时钟和外部触发器的选项
- 包括3.5mm示波器探头插孔,用于高压输出
- Windows XP®、Windows®7、Windows 8.1、Windows 10兼容软件
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX14813评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14813高压、高频、八通道3电平/四通道5电平脉冲发生器,通过板载USB至SPI转换接口、板载高频时钟发生器和同步触发器控制MAX14813。评估套件包括图形用户界面(GUI),用于演示IC的波束成形特性,是基于PC的完备评估系统。
应用
- 超声工业应用(NDT)
- 超声医疗成像
文档
-
MAX14813EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14813 Data Sheet (Rev. 0)2019/11/25PDF3M
-
MAX14813EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/20ZIP2M