概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX14001/MAX14002
  • 为数据(SPI)和电源(DC-DC电源)提供3.75kVRMS隔离
  • 外围模块由3.3V单电源供电(USB2PMB2由USB供电),无需现场端电源
  • 测量AC或DC,电压高达230V AC或±325V DC,电流高达5A
  • 可编程比较器输出
  • 可与USB2PMB2适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14001外设模块提供用于评估MAX14001隔离式ADC的硬件,以测量两个数据通道、线路电压(高达230V AC或±325V DC)和负载电流(高达5A)。所有电源和通信均通过简单的USB电缆提供,无需单独的现场端电源。集成式DC-DC转换器为系统提供电源隔离,并为所有现场端电路供电。这种集成设计减少了构建隔离式ADC系统所需的BOM和板尺寸。关于MAX14001 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。

MAX14001PMB具有12引脚Pmod™兼容连接器,用于SPI通信。该外设模块有多种使用方式。Maxim单独销售一款低成本USB2PMB2适配器板,它使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。该板不附带此适配器板,但可从Maxim或其分销商之一获取。或者,可以使用任何具有用于SPI通信的12引脚Pmod兼容连接器的微控制器或FPGA。

 

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入(12V–300V)
  • 具有单独隔离输入的工业控制、多量程数字输入模块
  • 变电站自动化

工具及仿真模型

Software Development