概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB至PC连接(包含电缆)
- USB供电(无需外部电源)
- 板载隔离电源,抑制电源噪声
- 板载光耦合器,隔离ADC与其它电路
- 通过USB实时采集数据
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210和MAX11213评估板套件(EV kit)包括MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210或MAX11213评估板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX11200系列超低功耗、高分辨率、串行输出ADC。
评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供图形用户界面(GUI),用于演示MAX11200系列数据转换器的特性。评估板通过USB A至B电缆连接PC。
应用
- 电池应用
- 便携式仪表
- 传感器测量(温度和压力)
- 称重仪