概览
优势和特点
- 演示具有ChipDNA PUF保护的DS28E38 DeepCover®安全认证器的功能
- 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的功能
- 记录1-Wire/I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28E38和DS2476
- 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
- 3.3V ± 3% 1-Wire工作电压
- 方便的板上测试点,TDFN插座
- 可应要求提供评估软件
产品详情
DS28E38评估系统(EV系统)提供测试DS28E38和DS2476功能所需的硬件和软件。该评估系统五个采用6引脚TDFN封装的DS28E38/DS2476器件、一个DS9121AQ+评估TDFN插座板和一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28E38和DS2476的功能。
应用
- 医疗传感器和工具认证
- 物联网节点认证
- 外设认证
- 打印机墨盒识别和认证
- 参考设计许可证管理
- 有限使用寿命的消费品的安全管理
相关产品
文档
-
DS28E38EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/4ZIP305K
-
不可克隆的全套嵌入式安全解决方案如何从根本上保护设计2023/10/11 思想领导力