概览

优势和特点

  • 演示DS2704带有SHA-1认证的1280位EEPROM的性能,包括:
    • 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
    • 5页可锁定的32字节EEPROM,与DS2502兼容
    • 认证
  • 连接至支持USB操作、运行Windows XP®或更早操作系统的PC的USB端口

产品详情

DS2704评估板(EV kit)可方便地对带有SHA-1认证的1280位EEPROM DS2704进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所有相关资料以及评估软件,可从我们的主页china.maximintegrated.com下载。

DS2704的评估软件可使用户完全控制DS2704的所有SHA-1功能和存储功能以及多种其它命令。

评估板电路为DS2704提供了稳定的环境以完成SHA-1计算、DS2704的设置和读取。评估演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com。

应用

  • 2.5G/3G无线手机
  • 数码相机与摄像机
  • 手持式电脑/终端或笔记本电脑
  • PDA

相关产品