Типовые решения, совместимые с FPGA и процессорами

Программа технического сотрудничества компании Analog Devices позволяет нашим заказчикам упростить подключение быстродействующих и прецизионных преобразователей данных, ВЧ ИМС и других компонентов Analog Devices к FPGA и микропроцессорам. Совместно с ключевыми производителями отрасли мы стремимся к упрощению проектов для FPGA, предлагая полнофункциональные типовые проекты и средства проектирования, включая коды HDL, драйверы устройств и готовые примеры проектов, которые позволяют быстро создавать прототипы и сократить цикл разработки.

Три сложные задачи проектирования системы питания высококачественных FPGA и микропроцессоров

Гунит Чадха из Analog Devices рассказывает про три задачи проектирования, которые эффективно решают наши продукты для управления питанием, несмотря на то, что напряжения питания ядер постоянно уменьшаются.

Решения для FPGA

alteraLogoAnalog Devices тесно сотрудничает с Altera и стратегическими партнерами Altera, чтобы предоставить вам надежные и протестированные решения для ваших систем на основе ПЛИС типа FPGA или CPLD. Здесь вы найдете большое количество полезных инструментов, которые позволят вам выбрать проверенные решения для ПЛИС Altera. Ознакомиться с решениями >


xilinxLogoAnalog Devices тесно сотрудничает с Xilinx и стратегическими партнерами Xilinx, чтобы разрабатывать надежные решения для систем на основе ПЛИС Xilinx. Здесь вы найдете большое количество полезных инструментов, которые облегчат процесс проектирования. Ознакомиться с решениями >

Микропроцессоры

Analog Devices тесно сотрудничает с NXP (Freescale) и стратегическими партнерами NXP (Freescale), чтобы предоставить вам надежные и протестированные решения для ваших процессорных систем. Здесь вы найдете большое количество полезных инструментов, которые позволят вам выбрать проверенные решения для микропроцессоров NXP. Ознакомиться с решениями >

Видеоматериалы по теме

Мониторинг, контроль и точная настройка источников питания с помощью интерфейса PMBus




Гунит Чадха из Analog Devices рассказывает о том, как технология управления системой питания (PSM) может с высокой точностью настроить локализованный к нагрузке преобразователь или источник питания через цифровой интерфейс PMBus с целью достижения соответствия жестким требованиям по допуску.

Организация последовательности включения шин питания для системы-на-кристалле Intel Arria с ядром ARM Cortex

Гунит Чадха из Analog Devices рассказывает о том, как технология управления системой питания (PSM) может последовательно подключать 8 источников питания в заранее определенном порядке для питания системы-на-кристалле Intel Arria с ядром ARM Cortex.

Динамическая настройка источника питания 1 В ± 0,25% для питания FPGA Xilinx

 

 

Гунит Чадха из Analog Devices демонстрирует, как выходное напряжение источника питания (1 В) для питания ядра FPGA или блоков ввода/вывода (например, для высокоскоростного приемопередатчика) может оставаться в жестких пределах допуска (0,25%) благодаря технологии управления системой питания. В видео также показано, как обеспечивать запас по напряжению источника питания.

Максимальное увеличение эффективности благодаря высокоточному уменьшению напряжения ядра микропроцессора NXP

Гунит Чадха из Analog Devices демонстрирует, как изменить напряжение ядра Arm Cortex микропроцессора NXP с помощью интерфейса PMBus с целью максимального повышения его эффективности. Это полезно в тех случаях, когда напряжение ядра изменяется относительно изначально ожидаемого значения.

Поддержка

EngineerZoneСообщества поддержки EngineerZone

Нужна поддержка? Посетите более 20 сообществ с тысячами отдельных тем, посвященных различным продуктам, в том числе FPGA.

Партнерские программы Analog Devices

PartnersAnalog Devices в рамках своих партнерских программ предлагает большой список партнеров для сотрудничества, способных помочь в разработке проектов для различных рынков и отраслей. Аппаратное и программное обеспечение наших партнеров в сочетании с профессиональными услугами по проектированию позволят вам найти лучшие решения ваших задач в области разработки.

Узнайте больше о наших партнерских программах