Circuits from the Lab
Типовые проекты Circuits from the Lab®, как правило, используются в качестве самостоятельных решений или для создания более сложных схем и подсистем.
Разработанные и проверенные специалистами ADI на функциональность и качество работы, эти проекты содержат:
- Полную документацию
- Готовый проект и файлы интеграции
- Проверенное на заводе аппаратное обеспечение для оценки
- Заявление об отказе от ответственности производителя при использовании заказчиком типовых проектов Circuits from the Lab
Используйте Circuits from the Lab® в вашем следующем проекте
Посмотрите, как два инженера используют проекты Circuits from the Lab компании Analog Devices для решения своих задач проектирования. Мы помогаем сэкономить время и снизить риски при проектировании схем на протяжении всего процесса разработки от проверки данных до оценки аппаратного обеспечения и интеграции проекта.
Сотни типовых схем, разработанных нашими экспертами по применению, решают ваши самые сложные задачи.
Разработанные. Проверенные. Готовые к интеграции.
Типовые проекты
Аппаратные средства позволяют…
- Модульный подход к проектированию
- Примеры прикладных программ
- Быстрое создание прототипов с ПЛИС и микроконтроллерами
Файлы проектов помогают…
- Схемы, топологии печатных плат, спецификации компонентов
- Пример драйвера под Linux
- Упрощенная интеграция приложений
Документация предоставляет…
- Экспертные знания по областям применений
- Понимание возможностей схем
- Подтверждение эксплуатационных характеристик результатами испытаний
Что делает типовые проекты Circuits from the Lab® компании ADI уникальными?
- Ориентированы на сложные задачи проектирования устройств с аналоговыми, РЧ и смешанными сигналами, используя огромный опыт компании Analog Devices.
- Проекты схем разработаны и протестированы экспертами, что гарантирует их эксплуатационные характеристики и функциональность.
- Низкая стоимость оборудования дает возможность оценивать и быстро создавать прототипы с несколькими платформами разработки.
- Подробная документация и файлы проектов упрощают понимание приложения и сводят к минимуму трудности интеграции системы.