FCBGA (Flip Chip) (BP-)

Flipchip Ball Grid Array (Package Drawings BP-)

Введите количество свинцовых контактов или описание продукта в окне поиска ниже, чтобы применить фильтр к корпусам:

Корпус Чертеж внешних соединений Сведения о материалах
256-Ball BGA_ED (27mm x 27mm x 1.9mm) (BP-256-3) PDF    
324-Ball BGA_ED (15mm x 15mm x 1.52mm) (BP-324-1) PDF    
324-Ball BGA_ED (15mm x 15mm x 1.58mm) (BP-324-3) PDF PDF
400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) (BP-400-2) PDF    
400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) (BP-400-3) PDF    
576-Ball SBGA (25mm x 25mm) (BP-576) PDF PDF