Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2069A features LT8490, a high performance buck-boost converter that implements an MPPT function and flexible charging profiles suitable for most battery types such as flooded and sealed lead acid batteries and Lithium-Ion batteries, and can operate from input voltages above, below or equal to the battery voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.