Приемопередатчик ADRV9002
ADRV9002 представляет собой первый в отрасли высококачественный приемопередатчик с высокой степенью интеграции, который имеет диапазон частот от 30 МГц до 6 ГГц и способен работать с узкополосными и/или широкополосными сигналами от 12 кГц до 40 МГц.
Приемник был разработан для использования в оборудовании, где требуется широкий динамический диапазон (150 дБн/Гц) и высокая линейность, благодаря этому данный компонент может расшифровывать и поглощать требуемые высокочастотные сигналы в присутствии крупных блокираторов радиочастот.
Передатчик обеспечивает максимально высокую линейность и выходную мощность с самым низким уровнем шума (-155 дБ относительно полной шкалы / Гц при 7 дБн) для достижения оптимальной чистоты сигнала и диапазона передатчика.
Уникальные особенности системы и оптимальное достижение компромисса между энергопотреблением и рабочими характеристиками позволяют использовать ADRV9002 в устройствах с малым потреблением энергии.
Функциональность ADRV9002
Первый в отрасли высококачественный приемопередатчик с высокой степенью интеграции, который работает в диапазоне частот от 30 МГц до 6 ГГц
- Приемопередатчик с высокой степенью интеграции с двумя приемниками и двумя передатчиками, который преобразует высокочастотные сигналы в цифровую форму
- Два независимых высококачественных встроенных ВЧ гетеродина
- Масштабируемая полоса пропускания от 12 кГц до 40 МГц на канал
- Независимые выбираемые пользователем интерфейсы передачи данных для каждого канала
- Настраиваемые пользователем последовательные режимы передачи данных LVDS или КМОП
- Отдельный универсальный контур ФАПЧ для синхронизации
- Выбираемые пользователем частоты дискретизации и синхронизации, независимые от ВЧ гетеродинов и опорного тактового сигнала
Интеграция цифровых блоков
- Встроенные цифровые преобразователи с понижением частоты для работы с ПЧ
- Программируемый КИХ-фильтр со 128 отсчетами для трактов приема и передачи
- Встроенные настраиваемые пользователем алгоритмы начальной / следящей калибровки
- Встроенное ядро ARM M4 для задач управления
Расширенные системные функции
- Динамическое переключение настроек для динамического изменения скоростей передачи данных и частоты дискретизации
- Универсальные режимы изменения баланса между рабочими характеристиками и энергопотреблением в аналоговых и цифровых схемах
- Режим мониторинга для оптимизации энергопотребления системы в рабочем и спящем режимах
- Возможность синхронизации нескольких микросхем
- Быстрое скачкообразное изменение частоты
- Цифровое предыскажение для узкополосных и широкополосных сигналов
- Независимые дополнительные функции управления
Области применения: тактические и портативные радиостанции, спутниковая связь, малые соты.



ADRV9002 может работать как в режиме с частотным разделением каналов (FDD), так и в режиме с временным разделением каналов (TDD). Он идеально подходит для использования в критически важных портативных приборах и в сетевом оборудовании, функционирующем в диапазонах ДМВ, УКВ и сотовой связи до 6 ГГц.
ADRV9002: интегрированный высокочастотный приемопередатчик, работающий как с узкополосными, так и с широкополосными сигналами
Приемопередатчик ADRV9002 обеспечивает широкий динамический диапазон и лучшую в своем классе устойчивость к блокировкам узкополосных и широкополосных сигналов. Это высококачественный, универсальный компонент с низким энергопотреблением, способный работать в режимах с частотным разделением каналов и временным разделением каналов.
Оценочная плата / система ADRV9002
Оценочные платы ADRV9002 используются с программным обеспечением оценки работы приемопередатчика (TES) ADRV9001. Подробная информация о настройке и работе системы приведена в руководстве пользователя для разработки системы с ADRV9001 и на странице оценочной платы ADRV9002.
Сделайте первый шаг в процессе проектирования, загрузив и изучив пакет файлов проектирования для ADRV9002.
Для получения технической поддержки, пожалуйста, задавайте вопросы непосредственно на нашем форуме EngineerZone®: