ADIN1300 представляет собой малопотребляющий однопортовый приемопередатчик сети Ethernet, обладающий малой задержкой и предназначенный главным образом для применения в сетях промышленного Ethernet.
В это устройство встроено ядро физического уровня (PHY) энергоэффективного Ethernet (EEE) наряду со всеми необходимыми стандартными аналоговыми цепями, схемами буферизации входных и выходных сигналов синхронизации, интерфейсами управления и регистрами подсистемы, а также MAC-интерфейсом и управляющей логикой для управления сбросом и синхронизацией, а также настройки выводов.
ADIN1300 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP размером 6 мм x 6 мм. Для работы устройства требуется минимум два источника питания – 0,9 В и 3,3 В, при этом предполагается использование линии питания 3,3 В для интерфейса MAC. Для повышения универсальности работы устройства на системном уровне отдельная линия питания VDDIO позволяет изменять уровни напряжения питания интерфейсов MDIO и MAC независимо от других схем ADIN1300, обеспечивая при этом работу при 1,8 В, 2,5 В или 3,3 В. При включении питания ADIN1300 удерживается в режиме аппаратного сброса до тех пор, пока напряжение на каждой из линий питания не достигнет своего минимального порогового значения. Защита от пониженного напряжения питания обеспечивается с помощью мониторинга уровней питания, что позволяет определить, не падает ли напряжение одного или нескольких источников ниже минимально допустимого уровня (см. таблицу 17 в документации), и устройство будет удерживаться в режиме аппаратного сброса до тех пор, пока уровни напряжения источников питания не нормализуются до уровней, определенных схемой сброса по включению питания.
Интерфейс управления MII (также известный как интерфейс MDIO) обеспечивает двухстороннюю последовательную связь между хост-процессором или MAC (также известным как станция управления или STA) и ADIN1300, предоставляя доступ к информации управления и состояния, содержащейся в регистрах управления ядра физического уровня. Данный интерфейс совместим со структурами кадра пунктов 22 и 45 стандарта IEEE 802.3.
ADIN1300 поддерживает передачу данных на расстояние до 150 метров при гигабитной скорости и на расстояние до 180 метров при скорости 100 Мбит/с или 10 Мбит/с.
Области применения
- Промышленная автоматизация
- Системы управления процессами
- Автоматизация производства
- Робототехника / управление движением механизмов
- Автоматизация зданий
- Контрольно-измерительное оборудование
- Промышленный интернет вещей