Решения ADI повышают эффективность и надежность центров обработки данных.
Для современных технологий требуется организация вычислений большого объема данных, их хранения и высокой пропускной способности сети. Ускоренное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения выводит высокопроизводительные вычисления на новые уровни быстродействия. Увеличение объемов потокового контента и распространение облачных сервисов являются основными факторами быстрого роста сверхмасштабных центров обработки данных (ЦОД). Характеризующееся малыми задержками оборудование, промышленный интернет вещей и перспектива появления сетей 5G создадут необходимость широкого развертывания автономных ЦОД, работающих вблизи источников данных.
Компания Analog Devices находится в авангарде этого преобразования в отрасли ЦОД. Наши технологии позволяют повысить эффективность, плотность компоновки и надежность ЦОД. Мы предлагаем широкий ассортимент устройств: от передовых в отрасли решений, предназначенных для защиты шин электропитания, и DC/DC преобразователей, благодаря своим превосходным тепловым характеристикам предназначенных для серверов с высокой плотностью компоновки, устройств хранения и сетевого оборудования, до компонентов для оптических сетей, датчиков и решений для коммуникационной инфраструктуры.
Решения в области питания для вычислительных систем с высокой плотностью компоновки
Analog Devices предлагает лучшие в отрасли компоненты для защиты шин питания и преобразования энергии, предназначенные для использования в серверах, системах хранения данных и сетевом оборудовании. Наши решения, поддерживающие архитектуры питания 54 В и 12 В, обеспечивают высочайшие уровни защиты и высокий КПД.


Оптоволоконная связь
Среди предназначенных для оптоволоконного оборудования решений компании ADI имеются токовые зеркала, контроллеры термоэлектрических охладителей и транслинейные логарифмические усилители.
Повышение вычислительных возможностей, плотности хранения и пропускной способности сети в ЦОД обусловливает необходимость увеличения энергоэффективности и плотности мощности. Из-за наличия более высоких токов и напряжений требуется наличие более сложных цепей защиты питания для обеспечения возможности «горячей» замены. Компоненты ADI для защиты шин питания и преобразования энергии имеют современные архитектуры и обеспечивают высокий КПД.
Контроллеры горячей замены
SortOrder
|
Part#
|
Vin Range
|
Circuit Breakers
|
Circuit Breaker Threshold
|
Features
|
Comments
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC4284 | -12V to -100V | 1 | 15mV to 30mV | ADC, Energy Monitor | High Power Negative Voltage Hot Swap Controller with Energy Monitor |
2 | LTC4260 | 8.5V to 80V | 1 | 50mV | ADC, Digital Interface | Positive High Voltage Hot Swap Controller with I²C Compatible Monitoring |
3 | ADM1278 | 4.5V to 20V | 1 | 4mV to 24mV | ADC, Digital Interface, PMBus | Hot Swap Controller and Digital Power and Energy Monitor with PMBus Interface |
4 | ADM1270 | 4V to 60V | 1 | 12.5mV to 62.5mV | - | High Voltage Input Protection Device |
5 | ADM1272 | 16V to 80V | 1 | 1.4mV to 29mV | ADC, Digital Interface, PMBus | High Voltage Positive Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus |
6 | ADM1275 | 2V to 20V | 1 | 4mV to 24mV | ADC, Digital Interface, PMBus | Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface |
7 | LTC4281 | 2.9V to 33V | 1 | 12.5mV to 34.37mV | ADC, Digital Interface, EEPROM | Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring |
8 | ADM1276 | 2V to 20V | 1 | 4mV to 24mV | ADC, Digital Interface, PMBus | Hot Swap Controller and Digital Power and Energy Monitoringwith PMBus Interface |
9 | LTC4282 | 2.9V to 33V | 1 | 12.5mV to 34.37mV | ADC, Digital Interface, EEPROM, SOA Sharing | High Current Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring |
10 | LTC4233 | 2.9V to 15V | 1 | 11.2A | Current Monitor Output, Guaranteed SOA, Integrated FET, Integrated Rsense | 10A Guaranteed SOA Hot Swap Controller |
11 | LT4256-1 | - | - | - | - | - |
12 | LTC4234 | 2.9V to 15V | 1 | 22.5A | Current Monitor Output, Guaranteed SOA, Integrated FET, Integrated Rsense | 20A Guaranteed SOA Hot Swap Controller |
13 | LT4256-3 | 10.8V to 80V | 1 | 55mV | - | Positive high voltage hot swap controller with open circuit detect output. Higher voltage version of |
14 | LTC4224 | 1V to 6V | 2 | 25mV | - | Compact Dual Low Voltage Hot Swap Controller |
В ассортимент продуктов Analog Devices, предназначенных для оптоволоконных сетей, входят основанные на различных технологиях компоненты, в том числе токовые зеркала, транслинейные логарифмические усилители, драйверы лазерных диодов и оптические датчики. Эти решения предназначены для оптических приемников Gigabit Ethernet, оборудования Fibre Channel, приемопередатчиков со спектральным уплотнением каналов (WDM), телекоммуникационного оборудования и оптоволоконных сетей следующего поколения.
Контроллеры термоэлектрических охладителей
SortOrder
|
Part#
|
FET Gate Drive
|
Input Type
|
Iout (max)
|
PWM Frequency (max)
|
Isupply (typ)
|
Isupply @ shutdown (typ)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADN8834 | Yes | Single-Ended | 1.5A | 2MHz | 3.3mA | - |
2 | ADN8831 | Yes | Single-Ended | 4A | 1MHz | 15mA | - |
3 | ADN8835 | Yes | Single-Ended | 3A | 2MHz | 3.3mA | - |
4 | ADN8833 | Yes | Single-Ended | 1A | 2MHz | 2.1mA | - |
5 | LTC1923 | Yes | Single-Ended | 5A | 1.6MHz | 2mA | - |
Возможность мониторинга большого количества различных датчиков позволяет создавать большие неосвещаемые ЦОД, а также небольшие ЦОД, работающие вблизи источников данных. ADI предлагает широкий ассортимент датчиков, измерительных и коммуникационных компонентов, которые позволяют воплотить это в реальность.
Беспроводные сенсорные сети для экологичных ЦОД
Возможность снижения энергопотребления имеет решающее значение в ЦОД, которые являются одними из крупнейших потребителей энергии в мире. Фактически, все они в совокупности являются пятым по величине потребителем электроэнергии в США.