LT8650S Demo Board | Dual Channel 42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2

2017年11月15日

Figure 1

   

Demonstration circuit 2407A is a dual channel 42V, 4A synchronous step-down Silent Switcher® with 6.2μA quiescent current featuring the LT8650S. The LT8650S is the second-generation Silent Switcher that minimizes EMI and reduces PCB layout sensitivity. The demonstration circuit has two outputs: 5V and 3.3V. Each output can source up to 4A continuous current at the same time. Figure 1 shows the conducted EMI measurements from 150kHz to 30MHz. Figure 2 shows the radiated EMI measurements from 30MHz to 1GHz. All measurements were tested per CISPR 25 specifications. The circuit passes the tests with wide margins.

DC2407A

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

製品カテゴリ

資料


設計ツール
データシート
LTspice
ユーザ・ガイド
デモ・ボード回路図
評価用設計ファイル
最新メディア 25
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成