{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}
設計を実現するために、信頼できるテクノロジー・ソリューションをお選びください。
A2Bオーディオ・バス
アナログ・デバイセズのA2Bは、オートモーティブ、コンスーマ、スマート・ビルディングなどのアプリケーションと、今後出現が予想される新たなアプリケーションをターゲットにした、オーディオ・コネクティビティ用のシンプルかつ柔軟な軽量ソリューションです。A2Bは、次世代のオーディオおよび音響アプリケーションを実現する、広帯域幅の双方向デジタル・オーディオ・バスです。
ADI OtoSense™予知保全ソリューション
ADI OtoSense™スマート・モーター・センサーは、状態監視向けの完全ターンキー、センサー・ハードウェア/高度分析ソフトウェア・ソリューションです。専門家による分析は不要で、配線もゲートウェイも不要です。9種類の機械的・電気的故障を検出し、誰でも簡単にすぐ設置可能です。
Dynamic Speaker Management (DSM)ソリューション
Dynamic Speaker Management™(DSM)は、高性能のスピーカ・アンプと特許取得のDSMアルゴリズムを組み合わせて、スペースに制約のあるスピーカ・アプリケーションで大音量のリッチなサウンドを作り出すオーディオ・ソリューションです。
窒化ガリウム(GaN)技術
高電力密度の窒化ガリウム(GaN)は、より小さな実装面積、少ない部品点数、より小型で軽量なシステムで高出力を実現します。そのため、システムの信頼性と効率が更に高まります。
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)技術
アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)は、コスト効率が高いシンプルかつスケーラブルなSerDes技術です。新たなレベルの高速ビデオ・リンク性能を実現できるよう設計されています。GMSLは、自律性、インフォテインメント、安全性、モニタリングなど、カメラとディスプレイに基づくアプリケーション向けに、高解像度デジタル・ビデオの信頼性の高い伝送を実現します。数百万のGMSLリンクが、25社を超える自動車メーカーによる市販車で採用されているのに加えて、当社のソリューションは、産業、コンスーマ、ヘルスケア、航空宇宙、計測器の各市場にわたり、新しいアプリケーションを実現しています。
産業用コネクティビティ技術
すべての機器がシームレスに情報を収集・共有する、インテリジェントで接続されたオートメーション環境を設計することが、産業用モノのインターネット(IIoT:インダストリアルIoT)の世界で成功するための鍵となります。産業用コネクティビティ技術により、中央制御室は工場フロア全体で作成される膨大な量のデータにアクセスできるようになり、遠隔工場管理、集中生産計画、およびリアルタイムの診断が可能になります。アナログ・デバイセズの豊富な産業専門知識と幅広いポートフォリオにより、お客様の最も困難な産業用コネクティビティの課題を解決するための適切なソリューションと将来対応可能な技術を得ることができます。
インダストリアル・ビジョン技術
産業用オートメーションが自律化に向けて進化する中で、機械が正確性、信頼性、安全性を備えて周囲の環境を認識し、作業を効果的に実行できることが不可欠になっています。アナログ・デバイセズの3Dビジョン技術は、広いダイナミック・レンジにわたりミリ単位の深度精度を提供し、固定型およびモバイル・ロボットなどの機械が、必要なレベルの自律性を持ってナビゲーション、識別、位置決めの作業を実行できるようにします。
電源ソリューション
アナログ・デバイセズ(ADI)は、パワー・エレクトロニクス・システムの設計者が、産業、通信、オートモーティブ、ヘルスケア、データ・センター、航空宇宙&防衛など、多様な市場に安全で信頼性の高いイノベーションをもたらすことができるソリューションを構築しています。ADIのパワー半導体は、設計者がエネルギー消費量削減の目標を達成し、次世代システム・イノベーションの総合的影響を低減するための基盤を提供します。
高精度技術ソリューション
高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、設計上のトレードオフ間のナビゲーションが容易になり、アプリケーションごとに最適なエンド・ソリューションを作成できます。アナログ・デバイセズは50年以上にわたる知見と専門知識を備えており、包括的な高精度技術シグナル・チェーンにより、技術の選択と実装を加速させる手助けができます。アナログ・デバイセズの高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、適切なツール、特定用途向けに構築されたナレッジ・ベース、およびカスタマイズ可能なソリューションを組み合わせて、容易な適応が可能になります。各シグナル・チェーンは、アプリケーション固有のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。
無線周波数(RF)ソリューション
アナログ・デバイセズのRFソリューションは、全無線帯域の活用を可能にし、超低遅延通信リンクと超高感度センサーを実現して、今後、通信、航空宇宙/防衛、自律型モビリティなどの分野で私たちを待ち受けている多くの課題に対応します。
セキュリティ・ソリューション
データの完全性を保護することは極めて重要です。アナログ・デバイセズは、データの発生元であるデバイス・レベルから始まる、信頼性の高いセキュリティ・ソリューションを提供しています。当社のセキュリティ・ソリューションは、IDの基点をハードウェアに置き、セキュアなコンピューティング機能と組み合わせることで、エッジからクラウドに至るまで信頼のチェーンの構築を可能にします。
センサー・インターフェース・ソリューション
計測ソリューションの設計は複雑です。物理的な世界とデータをやり取りするあらゆる技術において、優れた性能を実現するためには、高性能のシグナル・コンディショニングが不可欠です。対象が温度、人体、光、化学反応、重量、位置のいずれであっても、技術やアルゴリズム、データのベースとなる計測の信頼性は非常に重要です。各センサー・タイプにはそれぞれ独自の課題があるため、アナログ・デバイセズでは、貴社が設計をすぐに始められるように計測タイプごとに様々なツール、リファレンス・デザイン、シグナル・チェーンを提供しています。
SmartMeshテクノロジー
SmartMesh®ワイヤレス・センサー・ネットワーク製品は、メッシュ・ネットワーク・ソフトウェアを完備した、チップおよび事前認証済みPCBモジュールで、過酷なインダストリアルIoT(モノのインターネット)環境下でセンサー間通信を可能にします。