banner background image

位置エンコーダシステム

ポジション・エンコーダはモータ・エンコーダとも呼ばれ、将来の工場における高度なモーション・コントロール・アプリケーション向けに、正確な位置およびトルクの制御を可能にします。アナログ・デバイセズの高精度なポジション・エンコーダにより、複雑な部品の加工に必要な時間、工程、エネルギー消費が削減されることで、製造品質、スループット、サステナビリティが向上します。

 

価値と利点

当社は、光学式、レゾルバ式、リニア可変差動トランス(LVDT)式、磁気センサー(AMR、TMR、ホール)など、最も一般的なタイプのセンサー向けに高精度ポジション・エンコーダ・シグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。これらの高精度シグナル・チェーン・ソリューションは、高精度測定、広帯域幅、スループット・レートの向上により安定した性能を確保すると同時に、小型フォーム・ファクタ、低レイテンシ、高トランジェント耐性、最適な消費電力、設計の簡素化など、次世代モータ・エンコーダに求められる厳しい条件にも対応できます。

thumbsupImg Benefits

製造品質とスループットを向上

Benefits

正確な測定と広帯域幅を実現

Benefits

設計を簡素化しながら消費電力を最適化

シグナル・チェーン

(5)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ