Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

製品概要

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Schematic for upconverter application (PDF, 34kB)
  • PCB layout plots
  • Bill of materials
  • Measurement test setup
  • S11 LOG MAG of RF IN input match results with vcc = 3.3V
  • S11 LOG MAG of RF LO input match results with vcc = 3.3V
  • S11 LOG MAG of mixer's differential output matching results with vcc = 3.3V
  • S11 LOG MAG of RF IN input match results with vcc = 5.0V
  • S11 LOG MAG of RF LO input match results with vcc = 5.0V
  • S11 LOG MAG of mixer's differential output matching results with vcc = 5.0V
設計ファイルのダウンロード 160.58 K

説明

目的:このダウンコンバータICをアップコンバータとして応用する回路を開発する。

アップコンバータとしてのMAX2683の特性を明確にし、350MHzのIF入力バンド(RF入力ピン経由)をコンバートしたときの性能をテストしました。テストには2.0GHzのLOを使用し、3.55GHzの出力(差動IF出力ピン)を観察しました。出力を50Ωのラインへ変換するためにバランを使用しました。ほぼ9dBのアップコンバージョン利得と、+1.3dBm IIP3の直線性が得られました。さらに、マッチングネットワークの設計に役立つようにSパラメータのセットを利用できます。このアプリケーションは完全に成功したものと考えられます。

MAX2683は、3.5GHzワイヤレスデータトランシーバの受信経路で動作させることを目的とした、高性能で低電力のダウンコンバータです。MAX2683は、100~400MHzのIFを3.5GHzにコンバートし、ローサイドLO (約2.7GHzのLO)を使用して、6dBの変換利得と最大11dBmの可変IIP3を達成しています。MAX2683は、1/2周波数の局部発振器出力用にLOダブラを備えているので、基本波モードとダブラモードとの間でモードを切り替えることができます。最低2.7VのDC電源で動作し、16ピンTSSOPパッケージで提供されます。

標準無線トランシーバで使われるワイヤレス部品の概要についてはここをクリックしてください。

使用されている製品

関連資料

サポートおよびトレーニング

技術的なご質問についての回答は、ナレッジベースを検索してください。また、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアの専任チームが、技術的なご質問にお答えいたします。