Voltage Reference: 電圧リファレンス

電圧リファレンスとは

意味

電圧リファレンスとは、一定の電圧を出力する回路または回路素子のことです。電圧を測定するには基準となるものが必要ですが、電圧リファレンスはその基準を提供します。

シャント電圧リファレンス

シャント電圧リファレンスは、機能的にツェナー・ダイオードと同等の動作をします。バイアス電流は、電圧リファレンスの最大自己消費電流と、想定される最大負荷電流の合計値よりも高く設定する必要があります。シャント電圧リファレンスは通常、抵抗によってバイアスがかかるため、幅広い入力電圧範囲で動作することができます。

シリーズ電圧リファレンス

シリーズ電圧リファレンスは、機能的に3端子のレギュレータと類似しています。一部のシリーズ電圧リファレンスは、出力ピンにバイアスをかけ、入力ピンをオープン回路にすることで、シャント・モードでも動作するように設計されています。シリーズ・モードの電圧リファレンスには、入力電源から負荷電流と自己消費電流のみを消費するという利点があります。

マイクロパワー電圧リファレンス

マイクロパワー電圧リファレンスは、極めて低い自己消費電流(直列型リファレンス)または最小限のシャント電流(シャント型電圧リファレンス)を実現するように設計されています。マイクロパワー電圧リファレンスは、バッテリ駆動システム、携帯機器、電流ループ計測機器などのアプリケーションで使用されます。

用語を検索(アルファベット順):