GHz: ギガヘルツ

GHzとは

意味

GHzはギガヘルツの省略形で、10億ヘルツに等しい周波数の単位。コンピュータの処理速度、交流、および電磁(EM)周波数の測定に一般的に使用される。

コンピュータの処理速度に関して使用される場合、プロセッサのクロックレートの単位であり、これはプロセッサが各コンポーネントの動作を同期させるためのパルスを生成する速度である。これは、通常は水晶発振器の周波数になる。

ヘルツは1サイクル/秒(cps)として定義され、電磁波の存在を証明したハインリッヒ・ヘルツにちなむ名称である。毎秒(s-1)と同義。

Hz、kHz、MHz、およびGHz

周波数の基本単位はヘルツで、これは1サイクル/秒に等しい。その他の一般的な単位として、kHz、MHz、およびGHzがあり、これらは標準SI接頭辞規約に従ったHzの倍数である。キロヘルツは1000ヘルツ、メガヘルツは100万ヘルツ、ギガヘルツは10億ヘルツ。

記号

名称

値

GHz

ギガヘルツ

109 Hz (10億Hz)

MHz

メガヘルツ

106 Hz (100万Hz)

kHz

キロヘルツ

103 Hz (1000Hz)

Hz

ヘルツ

1 Hz

Hz、kHz、MHz、GHzの間の変換方法

これらの最も一般的な周波数の単位は、1000倍ずつの関係にある。たとえば、1MHzは100万Hzで、1GHzは10億Hzであるから、GHzはMHzより1000倍速いことになる。MHzをGHzに変換するには、単に1000で割ればよい。より大きい単位から小さい単位(GHzからMHzなど)に変換するには、逆に1000をかければよい。

用語を検索(アルファベット順):