製品概要
機能と利点
- Supported Microcontrollers: ADuCRF101 – Precision Analog Microcontroller ARM with Cortex M3 with ISM-Band RF Transceiver.
- Supported Peripherals: The supported peripherals are common to all ARM Cortex-M3 Analog Microcontrollers, except as noted in the Supported Peripherals table
製品概要
アナログ・マイクロコントローラ・ソフトウェア開発キット(AMSDK)は、高級言語であるC言語でのプログラミング環境と、アナログ・マイクロコントローラ製品を迅速かつ簡単に使うことができるアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を提供します。このAPI群は、さまざまなロー・レベル・ペリフェラル(コントローラ・レジスタ、DMAエンジン、割込みコントローラ)を、単純で使いやすいプログラミング・モデルに抽象化しています。AMSDKはソースコード形式です。さまざまなサンプル・プログラムも含まれています。ライセンス
Each module supports the Analog Devices, Inc. (ADI) Blackfin or SHARC Processor family and is a licensed product that is available in object code format. Recipients must sign or accept a license agreement with ADI prior to being shipped or downloading the modules identified in the license agreement.
パフォーマンス測定基準
Peripheral |
Memory Footprints (bytes) |
Description |
||
Code |
ROM Data |
RAM Data |
||
ADC |
1,296 |
100 |
100 |
Multi-Channel, 12-bit, 100kSPS ADC (Specific to the ADuCRF101) |
FLASH | 600 | 0 | 0 |
Flash Memory Controller |
GPIO | 55 |
0 | 0 | General Purpose Input/Output |
GPT |
249 | 16 | 16 | General Purpose Timer |
I2C |
2,209 | 54 | 76 | Inter-Integrated Circuit Serial Interface |
PWM | 248 | 8 | 8 | Pulse Width Modulator |
PWR | 208 | 16 | 16 | Power Management |
SPI | 1,615 | 0 | 122 | Serial Peripheral Interface |
UART | 990 | 93 | 44 | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter |
UHF | 3,180 | 0 | 21 | ISM Band Transceiver (the ADF7023 Chip) (Specific to the ADuCRF101) |
WDT | 200 | 7 | 8 | Watchdog Timer |
WUT | 414 | 0 | 8 | Wakeup Timer |
システム条件
- Windows XP Professional SP3(32ビットのみ)
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(32ビットのみ)。非UAC保護ロケーションへのソフトウェア・インストールを推奨します。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(32ビット、64ビット)。非UAC保護ロケーションへのソフトウェア・インストールを推奨します。
- 最低2GHzのシングル・コア・プロセッサ。3.3GHzのデュアル・コアを推奨します。
- 最低1GBのメモリ(RAM)。4GBを推奨します。
- 最低2GBハードディスク(HDD)スペースが必要です。