製品概要
機能と利点
- DC単電源電圧範囲:4.5V~65V
- Hブリッジごとの電流定格(25°C、代表値):
- IRMS = 2ARMS(2.8Aのサイン波ピーク)(VS = 24V時)
- IRMS = 1.7ARMS(2.4Aのサイン波ピーク)(VS = 48V時)
- SPIおよび単線式UART
- エンコーダ・インターフェースおよび2個のリファレンス・スイッチ入力
- ブレーキ出力
製品概要
TMC5241-EVKITは、アナログ・デバイセズのTrinamic評価用ボード・システムの一部です。このキットに含まれるボードをTMCL-IDEと組み合わせることで、TMC5241の最初の評価を簡単に実行できると同時に、そのすべての機能を完全に制御できるようになります。
スマート高性能ステッピング・モーター・コントローラおよびドライバICであるTMC5241は、シリアル通信インターフェース(SPI、UART)および広範な診断機能を備えています。ジャークを最適化した柔軟なランプ・ジェネレータと組み合わせることで、自動ターゲット・ポジショニングを実現します。このデバイスには、256マイクロステップ、組み込みインデクサ、65V、3.0AMAXの全機能内蔵Hブリッジ、および電力散逸のない内蔵電流検出(ICS)機能を備えた業界最先端のステッピング・モーター・ドライバも搭載されています。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- TMC5241-EVAL(付属)
- Landungsbrueckeボード(付属)
- Eselsbrueckeボード(付属)
- 互換性のあるモーター(Qmotステッピング・モーターなど)
- 電源
- モーター、エンコーダ、電源用のインターフェース・ケーブル
- 最新のTMCL-IDE
- TMC-EvalSystem用の最新ファームウェア
関連資料
-
TMC5241-EVKIT Gerber Files2026/01/27ZIP359 KB