製品概要
機能と利点
- 電圧範囲:4.5V~65V DC
- 低RDS(ON)(HS + LS):0.08Ω(代表値、TA = 25°C)
- Hブリッジごとの電流定格(25°C、代表値)
- IRMS = 4.25ARMS(6Aのフル・スケール・サイン波ピーク)
- IMAX = 9.0A(ブリッジ・ピーク電流)
- 構成、制御、診断用SPI
- 全機能内蔵の無損失電流検出
- ステップおよび方向インターフェース
- インクリメンタル・エンコーダ
- TriCoderセンサーレス停止ステップロス検出およびフル・ステップ・エンコーダ
- 256マイクロステップの最大分解能
- モーターに合わせてプログラム可能なサイン波テーブル
- StealthChop+:共振減衰による静かで円滑なモーター動作
- SpreadCycle高ダイナミック・モーター・チョッパー
- StallGuard2、StallGuard+の高度なセンサーレス負荷検出
- アプリケーションで最大90%のエネルギー節減を実現するCoolStepおよびCoolStep+電流制御
- μDcStep負荷依存速度適応
- 受動ブレーキおよびフリーホイール・モード
- チップ温度および電源電圧の測定
- すべてを網羅する保護および診断機能
- リアルタイム・オンチップ・スコープ・インターフェース(RT-OCSI)
- 過電圧保護出力
製品概要
TMC2262-EVKITは、TRINAMIC評価用ボード・システムの一部です。このキットに含まれるボードをTMCL-IDEと組み合わせることで、TMC2262の最初の評価を簡単に実行できると同時に、そのすべての機能を完全に制御できるようになります。
TMC2262は、小型でスマートな高出力1軸ステッピング・モーター・コントローラおよびドライバICで、SPIと豊富な診断機能を備えています。高集積、高エネルギー効率、小フォーム・ファクタという特長を備えているため、Nema 17、Nema 23、Nema 24のステッピング・モーターに最適な、小型でスケーラブルかつコスト効率の高いモーター・ドライブ・ソリューションを実現します。
StealthChop+により、静音動作と最大限の効率、最適なモーター・トルク制御、および中域モーター共振の減衰を実現し、機械的振動の少ない円滑なモーター動作を可能にします。StallGuard+、CoolStep+、μDcStepと組み合わせることで、非常に効率的で汎用性の高いステッピング・モーター・ドライバを構築できます。無負荷状態のNema 17モーターは、わずか数十mAの供給電流で自動的に動作します。
TMC2262は、スマートな256マイクロステップ・モーター・ドライバに、65V、4.25ARMS、6A peakの2つのHブリッジと、非散逸性の統合電流検出(ICS)を組み合わせています。ICSによって、かさばる外部センス抵抗が不要になり、スペースと電力を節約できます。
豊富な診断機能には、チューニングやチェック用のオンチップ・スコープ・インターフェース(RT-OCSI)、温度および電圧ADC、短絡保護やサーマル・シャットダウンなどの保護機能一式が含まれます。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- TMC2262-EVKIT(付属)
- Landungsbrueckeボード(付属)
- Eselsbrueckeボード(付属)
- 互換性のあるモーター(Qmotステッピング・モーターなど)
- 電源
- モーター、エンコーダ、電源用のインターフェース・ケーブル
- 最新のTMCL-IDE
- TMC-EvalSystem用の最新ファームウェア
関連資料
-
TMC2262-EVKIT Gerber Files2026/05/21ZIP591 KB