製品概要
機能と利点
- MAXQ1065ソケット・ボードの機能を実証
- Raspberry Pi 4 Model B、Raspberry Pi 3 Model B/B+、and Raspberry Pi 2 Model Bに対応
- Arduino UNOマザーボードと互換性あり
- USB 2.0-SPI/I2C通信用のUSBコネクタを搭載
- カスタム配線に便利なコネクタ
- 動作電圧:1.8Vおよび3.3V
- ソフトウェア開発キット(SDK)– ユーザ・ガイドの上部から開発者向けフル機能ソフトウェアをリクエストすると提供されます。
製品概要
MAXQ1065 I2C評価用キット(EVキット)は、パソコン、Raspberry Pi®、Arduino®互換ボード、またはその他のマザーボードからMAXQ1065AGTC+の機能を実行するために必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。このEVキットは、12ピンTDFNパッケージの5つのMAXQ1065AGTC+デバイスと、MAXQ1065評価用12ピンTDFNソケット・ボードで構成されています。
MAXQ1065は、ファームウェアの開発を必要とすることなく、組み込み型コネクテッド製品の完全なセキュリティの実装を迅速化および簡素化できます。デバイスのコプロセッサを既存の設計に追加することで、機器の機密性、真正性、完全性を確保することが可能になります。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- MAXQ1065ソケット・ボード(付属)
- MAXQ1065のサンプル(付属)
- USB標準A-Micro-B変換ケーブル(付属、パソコンでの評価時にのみ必要)
関連資料
-
MAXQ1065AEVKIT User Guide: Evaluates: MAXQ1065 (I2C) (Rev. 0)2025/07/30PDF8 M
-
MAXQ1065AEVKIT Gerber Files2025/07/30ZIP534 K