製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz
  • IF周波数範囲:40MHz~350MHz
  • 変換利得:8.3dB
  • IIP3:+26.5dBm
  • ノイズ指数:9.7dB
  • LOバッファ内蔵
  • スイッチで選択可能(SPDT)な2つのLO入力
  • LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1~LO2間アイソレーション:43dB
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • シングルエンドIF出力のバラン:4:1
  • 製品概要

    MAX9996の評価キット(EVキット)は、UMTS、DCS、およびPCS基地局用ダウンコンバージョンミキサのMAX9996の評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。この評価キットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが内蔵されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、評価キット回路の説明、回路図、評価キットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークを解説する資料が提供されます。

    これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

    アプリケーション

    • cdmaOne™およびcdma2000®基地局
    • DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • PHS/PAS基地局
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • UMTS/WCDMA基地局
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)

    対象となる製品