製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • RF周波数範囲:815MHz~1000MHz
  • LO周波数範囲:960MHz~1180MHz
  • IF周波数範囲:50MHz~250MHz
  • 変換利得:8.2dB
  • IIP3:+25dBm
  • ノイズ指数:10dB
  • LOバッファ内蔵
  • スイッチで選択可能(SPDT)な2つのLO入力
  • LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1~LO2間アイソレーション:49dB
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタを装備
  • シングルエンドIF出力用のバラン:4:1を搭載
  • 製品概要

    MAX9986Aの評価キット(EVキット)により、815MHz~1000MHzの基地局ダウンコンバージョンミキサMAX9986Aの評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートに50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

    アプリケーション

    • 850MHz WCDMA基地局
    • cdmaOne™およびcdma2000®基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
    • iDEN®基地局
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機
    • ワイヤレスローカルループ