製品概要
機能と利点
- MIPI SoundWire v1.2準拠
- 出力電力:3.2W(4Ωに5Vで供給)
- 単電源動作(2.5V~5.5V)
- 外部DVDDIOでの静止電力:12.3mW
- 効率:92%(RL = 8Ω、THD+N = 10%)
- 出力ノイズ:12.8μVrms
- ダイナミック・レンジ:108.5dB
- 0.014%の低THD+N(1kHz時)
- 高度なエッジ・レート制御によってフィルタレス・クラスD出力を実現
- 広範なクリック/ポップ低減回路
- 省スペース・パッケージを採用:9バンプ、ウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)
- 1.528mm x 1.528mm、0.4mmピッチ
製品概要
MAX98363開発ボード(DEVボード)は、MAX98363A/MAX98363B/MAX98363C/MAX98363D(SoundWire® v1.2対応の入力クラスD小型モノラル・アンプ)を評価するための組み立て済み、テスト済みのアプリケーション・ボードです。
MAX98363開発ボードは、v1.2 SoundWireのクロックおよびデータを供給する外部SoundWireマネージャと組み合わせて使用します。このDEVボードへの給電に必要な電源は、VDD用の2.5V~5.5Vの単電源入力のみです。このDEVボードの接続とジャンパの場所に関する詳細は、データシートの図1と図2に記載されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- MAX98363開発ボード
- オーディオ・インターフェース・ボードIV
- Micro USBケーブル
関連資料
-
MAX98363 Development Board Data Sheet (Rev. 0)2023/02/09PDF1 M
-
MAX98363 Dev Board Gerber Files2023/08/07ZIP4 M