製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
- PDMデジタル入力
- 選択可能な5つの利得:3dB、6dB、9dB、12dB、15dB
- オーディオチャネル選択:左、右、モノラルミックス
- フィルタレス動作
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98358の開発ボード(DEVボード)は、PDMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98358を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX98358の評価システム(EV SYS)は、2.5V~5.5Vの単一DC電源で動作し、4Ωの負荷に対して3.2Wを供給可能です。このデバイスの出力は、スピーカ負荷に直接接続してフィルタレスアプリケーションを実現することができます。しかし、フィルタを追加して評価を容易にすることが可能です。
EV SYSには、DEVボード、PDMジェネレータボード(PDM GEN)、およびマキシムオーディオインタフェースボード(AUDINTボード)が含まれています。AUDINTボードは、使いやすいUSBオーディオ-I2Sコンバータを提供します。I2SデータはPDMジェネレータボードに入力され、FPGAを使ってI2SデータストリームがPDMデータストリームに変換されます。これによって、任意のコンピュータをデジタルオーディオソースとしてデバイスの評価に使用することができます。AUDINTボードはデバイスへの給電にも使用可能です。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- タブレット