製品概要

機能と利点

  • 業界トップクラスの自己消費電流:1.6mA (VDD = 5V)、1.2mA (VDD = 3.6V)
  • フィルタレス動作によって、最大24インチ(61cm)のスピーカケーブルでEN55022B放射規格に適合
  • MAX9830B~MAX9830Eを評価(IC交換必要)
  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 2WモノラルD級出力
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9830Aの評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのモノラルブリッジ接続負荷(BTL)スピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX9830A を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、2.6V~5.5VのDC電源で動作するように設計されており、2Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受けます。MAX9830AのEVキットは、MAX9830B~MAX9830Eも評価します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックおよびノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • VoIP電話

対象となる製品