製品概要

機能と利点

  • フィルタレス動作によって、最長30cmのスピーカケーブルでの放射規格に適合
  • 単一電源動作:2.6V~5.25V
  • 最大3.3Wを8Ωスピーカに供給
  • 設定可能な利得制御
  • 差動またはシングルエンド入力
  • 低電力シャットダウン入力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98307の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスDG級マルチレベルアンプのMAX98307を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、16ピンTQFN-EPパッケージのMAX98307 ICが出荷時に実装されています。このEVキットは、2.6V~5.25VのDC電源で動作するように設計され、3.3Wを8Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルオーディオ
  • スマートフォン
  • タブレットPC
  • VoIP電話

対象となる製品