製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • シングルエンドまたは差動オーディオ入力
  • 5つの選択可能な利得
  • フィルタレス動作
  • 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
  • 低電力シャットダウンモード
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98306の評価キット(EVキット)は、ステレオ3.2W D級アンプのMAX98306を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.6V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.2Wを4Ω負荷に供給可能です。このEVキットは、差動またはシングルエンドオーディオ入力を許容し、スピーカに差動出力を供給します。デバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用としてスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。

アプリケーション

  • アクセサリスピーカ
  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ポータブルオーディオプレーヤー
  • スマートフォン
  • タブレット
  • VoIP電話

対象となる製品