製品概要
機能と利点
- 5Vの単一電源動作
- 完全差動出力
- 14VP-P以上をセラミックスピーカに供給
- 20ピンUCSPパッケージ(2mm x 2.5mm)のMAX9788を評価
- MAX9788 ICは28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)でも提供
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9788の評価キット(EVキット)は、G級アンプのMAX9788を使ってポータブルオーディオアプリケーションにおいてブリッジ接続負荷(BTL)セラミックスピーカを駆動する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは2.7V~5.5VDCの電源で動作するように設計され、シングルエンドまたは差動入力信号を受け付けて、14VP-P以上を供給可能な完全差動出力をセラミックスピーカに供給します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム用コンソール
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- パーソナルメディアプレーヤー
- スマートフォン
関連資料
-
MAX9788EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9788 Data Sheet (Rev. 2)2007/09/07PDF103K